item divider Motix
Plaque d'adaptation roulette

Plaque d'adaptation roulette


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Plaque, Al, noir
4 vis Chc M12x25-DIN 7984, acier zingué
4 rondelles 13-DIN 433, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M10x20-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles 10,5-DIN 433, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.007.76
Ligne ligne 12
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,34 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Roulettes lourdes pour des charges élevées

Grâce à sa conception spéciale et à sa composition la roulette D125 lourde peut s’utiliser avec des charges élevées. La charge admissible sur une roulette D125 lourde est de 4 500 N.

Résistante aux influences externes

Afin de faciliter le roulage, les roues en acier moulé sont équipées de roulements à billes étanches et revêtues de polyuréthane moulé.
Celles-ci résistent aux agents chimiques, aux craquelures et aux coupures.

Différentes versions

La ligne de roulette D125 lourde se compose de : roulette pivotante, roulette pivotante à blocage et roulette fixe.

Plaques d’adaptation roulette universelles

Les plaques d’adaptation roulette disposent des perçages nécessaires pour les dimensions modulaires des profilés de la ligne 8 et 12. Elles ont aussi quatre taraudages M10 pour les plaques supérieures de roulettes de dimensions standardisées à la norme DIN 8458 - taille 3.
Roulettes lourdes pour des charges élevées

Grâce à sa conception spéciale et à sa composition la roulette D125 lourde peut s’utiliser avec des charges élevées. La charge admissible sur une roulette D125 lourde est de 4 500 N.

Résistante aux influences externes

Afin de faciliter le roulage, les roues en acier moulé sont équipées de roulements à billes étanches et revêtues de polyuréthane moulé.
Celles-ci résistent aux agents chimiques, aux craquelures et aux coupures.

Différentes versions

La ligne de roulette D125 lourde se compose de : roulette pivotante, roulette pivotante à blocage et roulette fixe.

Plaques d’adaptation roulette universelles

Les plaques d’adaptation roulette disposent des perçages nécessaires pour les dimensions modulaires des profilés de la ligne 8 et 12. Elles ont aussi quatre taraudages M10 pour les plaques supérieures de roulettes de dimensions standardisées à la norme DIN 8458 - taille 3.
La capacité maximum de transport spécifiée est une valeur maximum dans des conditions d’utilisation normales, avec une vitesse de marche (max. 4 km/h) et des surfaces régulières et plates.
Si le sol est irrégulier et la charge mal répartie, la charge par roulette se calcule ainsi :
La plaque supérieure, dotée de perçages standardisés, permet de fixer de manière sûre les roulettes aux structures en profilé par l’intermédiaire des plaques d’adaptation roulette.
La plaque se visse dans les taraudages prévus en utilisant quatre vis M10x20.
Les plaques d’adaptation roulette se fixent avec les vis Chc fournies soit dans les perçages d’extrémité, soit dans la rainure du profilé avec des écrous.

Variantes

Tri par

Line:  8 Edge length X:  160 Edge length Y:  120 Groove type:  8 mm
Line:  12 Edge length X:  180 Edge length Y:  160 Groove type:  12 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990