Vis auto-taraudeuse
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 8.0.000.13 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 1,31 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Description
Variantes
Tri par
Średnica: ø 3,5 mm | Długość gwintu: 6.5 | |
Średnica: ø 4,2 mm | Długość gwintu: 9.5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110112
UNSPSC 9.0
31161506
eCl@ss 7.1
23110112
eCl@ss 4.0
23110112
eCl@ss 4.1
23110112
eCl@ss 5.0
23110112
eCl@ss 5.1
23110112
UNSPSC 7.0
31161506
eCl@ss 6.0.1
23110112
eCl@ss 11.0
23110201
Numéro du tarif douanier
73181595
Vis auto-taraudeuse
Sur demande