Vis à tête à bords bombés
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 8.0.001.17 |
---|---|
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 2,66 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Variantes
Sort by
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 6 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 8 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 10 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 12 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 14 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 16 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 18 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 20 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 22 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 25 | |
Gewinde: M4 | Gewindelänge: 30 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 8 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 10 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 14 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 16 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 18 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 20 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 22 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 25 | |
Gewinde: M5 | Gewindelänge: 30 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 10 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 12 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 16 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 18 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 20 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 22 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 25 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 30 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 35 | |
Gewinde: M6 | Gewindelänge: 40 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 10 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 12 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 14 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 16 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 18 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 22 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 25 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 30 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 35 | |
Gewinde: M8 | Gewindelänge: 40 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 16 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 20 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 25 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 30 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 35 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 40 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 50 | |
Gewinde: M10 | Gewindelänge: 60 | |
Gewinde: M12 | Gewindelänge: 20 | |
Gewinde: M12 | Gewindelänge: 25 | |
Gewinde: M12 | Gewindelänge: 30 | |
Gewinde: M12 | Gewindelänge: 40 | |
Gewinde: M12 | Gewindelänge: 50 | |
Gewinde: M12 | Gewindelänge: 60 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Numéro du tarif douanier
73181595