Technical Data
Scope of Delivery
Inductive Proximity Switch, positive switching,
suitable for installation in thread M8x1
Voltage = 10...30 V DC
Max. switching current = 200 mA
Sensing range = 1.5 mm
LED control display
Connecting cable, black l = 3 m; d = 3.5 mm
Properties
Article number | 0.0.337.14 |
---|---|
Line | line 8 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 54 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St, stainless |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: ✓ | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: X |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Customs tariff number
85365080