Timing-Belt Reverse Unit
Technical Data
Scope of Delivery
Timing-Belt Reverse Unit, die-cast zinc, black
Ball-bearing timing pulley with bore ⌀ 8H7, reborable up to max. ⌀ 15 mm, hub depth 30 mm
One revolution corresponds to 150 mm, effective radius rw = 23.9 mm
Frictional moment with 1‰ pre-tensioning of the Timing Belt: MR = 0.30 Nm
Max. load: MD = 20 Nm
Timing Belt length in the Timing-Belt Reverse Unit for
90° reversal: 140 mm
180° reversal (emerg. on 100 mm side): 160 mm
180° reversal (emerg. on 80 mm side): 200 mm
2 Universal Fasteners 8
2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x30, St, bright zinc-pl.
Special T-Slot Nut M8, cast steel
Button-Head Screw ISO 7380- M8x20, St, bright zinc-pl.
Washer ISO 7089 - 8 - 200 HV, bright zinc-plated
Pitch p = 10 mm Number of teeth z = 15
Notes on Use and Installation
Properties
Article number | 0.0.337.34 |
---|---|
Line | line 8 |
Torque max. | Mmax. = 20 Nm |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 1,3 kg |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D12 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 11H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 |