item divider Motix
Levelling Knuckle Foot

Levelling Knuckle Foot


Show all 37 variants
On request
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Spindle, St, bright zinc-plated
Foot plate, PA, black
Hexagon nut DIN 934-M8, St, bright zinc-plated

Properties

Article number 0.0.364.68
Property black
ESD ESD-safe = No
Weight m = 37 g
Force max Fmax. = 1.500 N
Delivery unit 1 pce.
Angle α = 15 °

Description

The infinitely adjustable feet are suitable for structures of all kinds.
Depending on the particular application, the adjustable feet can be fitted in the core bores of profiles or used in combination with Base Plates / Transport Plates. The range of applications can be extended by appropriate inserts and foot clamps.
The minimum foot height is obtained by removing the counter nut.
A ball and socket joint compensates for slopes.
f1min = 29 mm
f2max = 50 mm

Variants

Sort by

Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 20 mm Gewinde:  M5
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 20 mm Gewinde:  M5
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 30 mm Gewinde:  M6
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 47 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 60 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M12
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16
Baureihe:  - Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Durchmesser:  - Gewinde:  M12
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M8
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau Durchmesser:  ø 40 mm Gewinde:  M10
Baureihe:  X Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Durchmesser:  ø 80 mm Gewinde:  M16

Downloads

CAD Data

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
73269098