Universal-Fastening Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Universal Fastener 8/5, die-cast zinc
Button-Head Screw ISO 7380-M5x25, St, zinc-plated
T-Slot Nut 5 St M5, zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.370.25 |
---|---|
Line | line 5 |
Line | line 8 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 18 g |
Delivery unit | 1 set |
Tightening torque, bright zinc-plated | Mbz-p = 3 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 10 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 10 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig |
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
83024200
Universal-Fastening Set
On request