Universal-Fastening Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Universal Fastener 5, die-cast zinc
Hexigon Socket Head Cap Screw DIN 912-M4x14, St, zinc-plated
T-Slot Nut St M4, zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.370.27 |
---|---|
Torque | M = 3 Nm |
Line | line 5 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 7 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 10 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 12 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 10 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara |
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
83024200
Universal-Fastening Set
On request