T-Slot Nut Zn
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.373.58 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Thread | M4 |
Weight | m = 5 g |
Force max | Fmax. = 250 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | Die-cast zinc |
Torque | M = 1,5 Nm |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Farbe: verzinkt | Gewinde: M3 | Nutensteinbreite: 10 | Gewindelänge: 5.2 | |
Baureihe: 6 | Farbe: verzinkt | Gewinde: M4 | Nutensteinbreite: 15 | Gewindelänge: 6.5 | |
Baureihe: 8 | Farbe: verzinkt | Gewinde: M3 | Nutensteinbreite: 19 | Gewindelänge: 8.5 | |
Baureihe: 8 | Farbe: verzinkt | Gewinde: M4 | Nutensteinbreite: 19 | Gewindelänge: 8.5 | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Gewinde: M4 | Nutensteinbreite: 31.4 | Gewindelänge: 7.5 | |
Baureihe: 8 | Farbe: verzinkt | Gewinde: M5 | Nutensteinbreite: 19 | Gewindelänge: 8.5 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Customs tariff number
79070000
T-Slot Nut Zn
On request