T-Slot Nut St
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.388.51 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | stainless |
ESD | ESD-safe = Yes |
Thread | M6 |
Weight | m = 10 g |
Force perm. | Fper. = 2.800 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Torque | M = 11 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M3 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M3 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: double | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M12 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M10 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M12 | Forme: simple | Modèle: lourd | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M4 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M5 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M6 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Filetage: M8 | Forme: simple | Modèle: standard |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Customs tariff number
73181900
T-Slot Nut St
On request