item divider Motix
Conduit Cap

Conduit Cap

30 160
15 160

Show all 21 variants
On request
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number 0.0.411.36
Property black
ESD ESD-safe = No
Weight m = 115 g
Delivery unit 1 pce.
Material PA-GF

Variants

Sort by

Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 Maß Y:  120 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  160 Maß Y:  160 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  120 Maß Y:  120 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 Maß Y:  15 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 Maß Y:  30 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 Maß Y:  30 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 Maß Y:  60 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 Maß Y:  20 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  selbstklemmend Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 Maß Y:  40 Farbe:  grau grau
Verbindungsart:  selbstklemmend Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 Maß Y:  40 Farbe:  grau grau
Verbindungsart:  selbstklemmend Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 Maß Y:  80 Farbe:  grau grau
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 Maß Y:  80 Farbe:  schwarz schwarz
Verbindungsart:  geschraubt Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 Maß Y:  40 Farbe:  schwarz schwarz

Downloads

CAD Data

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Customs tariff number
39235090