Corner Fastening Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Fastener 8 40x40, Die-cast zinc, black
Fastener Cap 8 40x40x40
3 Button-Head Screws ISO 7380-M8x20, St, bright zinc-pl.
Properties
Article number | 0.0.416.08 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 136 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 5 | Farbe: Aluminium natur | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 6 | Farbe: grau | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Quadratisch | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: grau | Kontur: Dreieckig | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Kontur: Dreieckig |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Applications
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
83024200