Multiblock
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Basic unit and height adjuster, PA-GF
Square nut DIN 557-M5, St, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.419.58 |
---|---|
Line | line 6 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 6 g |
Force max | Fmax. = 150 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 10 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: X | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 5 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Klemmen | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Schrauben | Zapfentyp: - | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Einwegzapfen | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Schlitzzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen Zn | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | Befestigungstechnik: Einrasten | Zapfentyp: Knebelzapfen PA |
Downloads
CAD Data
Applications
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Customs tariff number
39269097