Automatic-Fastening Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Automatic Fastener 6, St
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M5x35, St
T-Slot Nut 6 St M5
Properties
Article number | 0.0.419.71 |
---|---|
Line | line 6 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 18 g |
Delivery unit | 1 set |
Tightening torque, bright zinc-plated | Mbz-p = 8 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M4 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M4 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M5 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 |
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73181568
Automatic-Fastening Set
On request