item divider Motix
Groove Profile

Groove Profile


Show all 13 variants
20 2.000
On request
* Mandatory information

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.

Properties

Article number 0.0.425.81
Line line 5
Property natural
ESD ESD-safe = Yes
Cross-sectional area A = 0,33 cm2
Moment of Inertia, x-axis Ix = 0,005 cm4
Moment of Inertia, y-axis Iy = 0,017 cm4
Weight m = 178 g
Weight, spec. Length m = 89 g/m
Delivery unit cut-off max. 2000 mm
Material Al, anodized
Resistance Moment, x-axis Wx = 0,019 cm3
Resistance Moment, y-axis Wy = 0,035 cm3

Description

The ability to customise the Profile Bars and Groove Profiles mean that fastening elements can be produced which are geared to the needs of specific applications.
Groove Profiles are fitted into the profile groove.

Variants

Sort by

Série:  5 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  sans
Série:  5 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  sans
Série:  6 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  sans
Série:  6 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  sans
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  sans
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  sans
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  M4
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  M4
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  M8
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  M8
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  M8
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 Matériau:  Aluminium (naturel) Filetage:  M8
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  0 ... 999999 Matériau:  Acier zingué Filetage:  -

Downloads

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Customs tariff number
76042990