Profile 8 R40/80
20 6.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.427.66 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 6,25 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 2,89 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 6,59 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 8,89 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 1,68 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 5000 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 2,93 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 3,74 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 30° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 30° | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 45° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 45° | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 60° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 60° | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Winkel: 90° | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Winkel: 90° |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
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
Profile 8 R40/80
20 6.000
On request
* Mandatory information