item divider Motix
Mesh panels

Mesh panels


Show all 23 variants
100 2.470
100 970
On request
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Steel wire (straight wires)
Welded, electrogalvanized
Wire thickness: 3.8 mm
Mesh: 40 mm

Properties

Article number 0.0.428.38
Property bright zinc-plated
ESD ESD-safe = No
Weight, spec. Surface m = 5,1 kg/m2
Delivery unit cut-off max. 2470x970 mm

Description

Steel Meshes have good stability and inherent rigidity. A light structure is therefore adequate as a frame.
The bright zinc-plated surface of the Steel Meshes protects them against corrosion.
Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.
The wires are welded together at each cross-over point to stop the mesh losing its shape.
Welded meshes can be powder-coated, painted, etc. for increased resistance to corrosion or for identification purposes.

Note on cutting Corrugated Mesh St to size:
Because of the way the material behaves when cut, the cut-off tolerances are in DIN ISO 2768 tolerance class c.

Variants

Sort by

Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (vernickelt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  150 ... 2970
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher: Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  100 ... 2470
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2000
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2500
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  100 ... 1970
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  2000
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999
Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  verzinkt verzinkt ESD-sicher:  X Liefereinheit:  Stück Länge:  0 ... 999999

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Customs tariff number
73143100