Groove Profile
20 2.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.428.84 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Thread | M8 |
Weight | m = 500 g |
Weight, spec. Length | m = 250 g/m |
Delivery unit | cut-off max. 2000 mm |
Material | Al, anodized |
Description
Variants
Sort by
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M4 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: Aluminium (naturel) | Filetage: M8 | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 0 ... 999999 | Matériau: Acier zingué | Filetage: - |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Customs tariff number
76042990