Clamp Profile 8 40x40
20 6.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Cap Screws DIN 912-M6x16, St, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.429.95 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = No |
Cross-sectional area | A = 8,38 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 1,44 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 11,4 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 13 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 2,56 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 5,7 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 6,2 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Customs tariff number
76042100