Technical Data
Properties
Article number | 0.0.437.27 |
---|---|
Line | line 5 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight, spec. Length | m = 49 g/m |
Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
Material | PE-UHMW |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 5 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 5 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 6 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 6 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: links/rechts | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 8 mm | Position Führungssteg: links/rechts | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Nuttyp: 10 mm | Position Führungssteg: ohne | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Nuttyp: 10 mm | Position Führungssteg: ohne |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Customs tariff number
39161000