Profile 5 40x20
20 3.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.437.75 |
---|---|
Line | line 5 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 3,36 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 1,32 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,46 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 5,19 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 0,91 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 500 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,43 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 2,6 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: ouvertes | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: ouvertes | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: ouvertes | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: ouvertes | Couleur: noir | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: ouvertes | Couleur: noir | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: 1 côté fermé | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: 1 côté fermé | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: court | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: court | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: 2 côtés fermés (90°) | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: 2 côtés fermés (90°) | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Couleur: aluminium naturel | Côté fermé: long |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 3.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.