item divider Motix
Cover Profile (NBR)

Cover Profile (NBR)


Show all 6 variants
On request

Technical Data

Properties

Article number 0.0.439.36
Line line 6
Property black
ESD ESD-safe = No
Weight, spec. Length m = 119 g/m
Hardness 80 Sh A
Delivery unit 1 roll, length 20 m
Material NBR

Description

Cover Profiles NBR provide an elastic cover for the profile groove or profile side faces. Ideal for non-slip surfaces e.g. steps, buffer strip for sliding doors etc.
Note: The length tolerance for cuttings is max. +10 mm.

Variants

Sort by

Baureihe:  5 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  10 ... 20000 Breite:  16 Maß Z:  2.2
Baureihe:  5 Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Breite:  16 Maß Z:  2.2
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  10 ... 20000 Breite:  24 Maß Z:  3
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Breite:  24 Maß Z:  3
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  10 ... 20000 Breite:  32 Maß Z:  3.5
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Rolle Länge:  20000 Breite:  32 Maß Z:  3.5

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102316
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Customs tariff number
40169997