Profile 6 60x30
20 6.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.439.47 |
---|---|
Line | line 6 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 6,36 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 7,68 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 6,01 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 21,74 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 1,72 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 500 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 4 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 7,25 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 1 Seite geschlossen | Geschlossene Seite: lang | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 1 Seite geschlossen | Geschlossene Seite: lang | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: kurz | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: kurz | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
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
Profile 6 60x30
20 6.000
On request
* Mandatory information