item divider Motix
Button-Head Screws

Button-Head Screws


Show all 89 variants
On request

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Properties

Article number 0.0.440.42
Property black
ESD ESD-safe = Yes
Weight m = 1,3 g
Delivery unit 1 pce.
Material St

Description

Button-Head Screws T4 are thread-cutting screws for screw connections in thremoplastics (for core bores of ⌀ 3.2 mm), in particular for T-Slot Nut PA.

Variants

Sort by

Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M3 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  6
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M3 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  6
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  6
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  8
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  weißaluminium weißaluminium Gewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M6 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  75
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  10
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  12
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  14
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  18
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (rostfrei) Farbe:  weißaluminium weißaluminium Gewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  55
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  75
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  80
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  22
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M10 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  80
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  20
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  30
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  35
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  40
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  45
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  50
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  60
Norm:  ISO 7380 Gewinde:  M12 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  80
Norm:  DIN 7504 Gewinde:  St 3,9 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16
Norm:  DIN 7504 Gewinde:  St 3,9 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  25
Norm:  DIN 7500C Gewinde:  M5 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  16
Norm:  WN 5463 Gewinde:  KH8 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Gewindelänge:  55
Norm:  ISO 4759-1 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  - Gewindelänge:  12
Norm:  ISO 4759-1 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  14
Norm:  ISO 4759-1 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  16
Norm:  ISO 4759-1 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  18
Norm:  ISO 4759-1 Gewinde:  M4 Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  schwarz schwarz Gewindelänge:  25

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Customs tariff number
73181568