Angle Hinge and Angle Clamp Brackets
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Die-cast zinc, RAL9006 white aluminium
1 bearing bush, St, bright zinc-plated
2 T-Slot Nuts 6 St M6, bright zinc-plated
2 dome-head screws M6x14, St, bright zinc-plated
a = 15 mm
Properties
Article number | 0.0.441.97 |
---|---|
Line | line 6 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 65 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Serie: 5 | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 10 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 5 | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 8 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 20 | Tipo scanalatura: 5 mm | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 6 | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 32 | Tipo scanalatura: 6 mm | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 18 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 40 | Tipo scanalatura: 8 mm | Forma: un lato |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000