item divider Motix
Profile 5 40x20

Profile 5 40x20


Show all 13 variants
On request

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.

Properties

Article number 0.0.448.07
Line line 5
Property natural
ESD ESD-safe = Yes
Cross-sectional area A = 3,32 cm2
Moment of Inertia, torsional It = 0,62 cm4
Moment of Inertia, x-axis Ix = 1,41 cm4
Moment of Inertia, y-axis Iy = 5,14 cm4
Weight, spec. Length m = 0,89 kg/m
Delivery unit 1 pce., length 3000 mm
Material Al, anodized
Permissible groove extraction force F = 500 N
Resistance Moment, x-axis Wx = 1,41 cm3
Resistance Moment, y-axis Wy = 2,57 cm3

Description

Profile 5 40x20 is a universal construction profile made of high-quality anodized aluminium in the modular dimension of Line 5.
This compact aluminium profile in the standard design variant from item features six open Line 5 profile grooves.
Line 5 profiles from item are available with closed grooves in a variety of arrangements. The profile wall can be opened up partially or completely so that the groove underneath can be used.

Variants

Sort by

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  offen offen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  offen offen Farbe:  schwarz schwarz Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  offen offen Farbe:  schwarz schwarz Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  kurz
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  kurz
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur Geschlossene Seite:  lang

Load Calculation

Deflection calculator

Force application
Orientation
20 6.000

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100