Technical Data
Properties
Article number | 0.0.448.08 |
---|---|
Line | line 5 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 3,32 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 0,62 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,41 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 5,14 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 0,89 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 500 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,41 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 2,57 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: offen | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: offen | Farbe: schwarz | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: offen | Farbe: schwarz | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: 1 Seite geschlossen | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: 1 Seite geschlossen | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: kurz | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: kurz | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Farbe: Aluminium natur | Geschlossene Seite: lang |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.