Technical Data
Properties
Article number | 0.0.452.40 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 11,38 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 9,94 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 16,6 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 69,54 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 3,04 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 2500 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 8,3 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 17,38 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, no anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, no anodizado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Color: Negro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Abiertas | Color: Negro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Estándar | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 1 lado cerrado | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 1 lado cerrado | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 1 lado cerrado | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 1 lado cerrado | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Economy | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 3 lados cerrados | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: 3 lados cerrados | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Todos cerrados | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Light | Ranuras: Todos cerrados | Color: Aluminio, natural |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.