item divider Motix
Support Profile

Support Profile


Show all 20 variants
On request

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.

Properties

Article number 0.0.453.56
Line line 8
Property natural
ESD ESD-safe = Yes
Cross-sectional area A = 6,21 cm2
Weight, spec. Length m = 1,68 kg/m
Delivery unit 1 pce., length 3000 mm
Material Al, anodized

Description

Wall Profiles and Lid Profiles can be secured in position by means of Self-Tapping Screw St 4.2x9.5.
The Support Profiles must be provided with a bore ⌀ 3.5 mm in the marking groove for this purpose.
The screw connection creates a conductive bond between the conduit elements.

Variants

Sort by

Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  40mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  40mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  40mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  40mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  80mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  80mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  120 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  120 mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  120 mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  120 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm
Série:  8 Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  160 mm
Série:  8 Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  8 mm largeur:  160 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm
Série:  Aucun(e) Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Type de rainure:  - largeur:  160 mm

Downloads

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042990