item divider Motix
Shaft Clamp Profile

Shaft Clamp Profile


Show all 10 variants
On request

Technical Data

Properties

Article number 0.0.453.67
Line line 8
Property natural
ESD ESD-safe = No
Cross-sectional area A = 0,46 cm2
Weight, spec. Length m = 0,12 kg/m
Delivery unit 1 pce., length 3000 mm
Material Al, anodized

Description

Shaft-Clamp Profile 8 D6 is used for securing Shaft D6 to the groove of a Line 8 Profile.
After pressing the Shaft-Clamp Profile into the profile groove, the Shaft is then pressed in.
Shafts D6 must be fixed in position at the chosen location using a dowel DIN 6325, one per length of shaft.

Shaft-Clamp Profiles must not be used on profile grooves of types "light" and "E", because sufficient clamping will not be achieved.

Variants

Sort by

Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D10 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D10 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D25 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D25 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
76042100