Technical Data
Properties
Article number | 0.0.453.68 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = No |
Cross-sectional area | A = 1,36 cm2 |
Weight, spec. Length | m = 0,36 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
76042100