Technical Data
Properties
Article number | 0.0.453.82 |
---|---|
Torque max. | Mmax. = 28 Nm |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Length | m = 0,926 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
Description
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Customs tariff number
84831095