Profile 5 20x20
20 3.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.464.83 |
---|---|
Line | line 5 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 1,92 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 0,51 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 0,77 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 0,8 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 0,52 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 500 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 0,76 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 0,8 cm3 |
Description
Variants
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Ranuras: Abiertas | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: Abiertas | Color: Negro | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: Abiertas | Color: Negro | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: 1 lado cerrado | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: 1 lado cerrado | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: 2 lados cerrados (90°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: 2 lados cerrados (180°) | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Ranuras: 3 lados cerrados | Color: Aluminio, natural | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ranuras: 3 lados cerrados | Color: Aluminio, natural |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 3.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
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
Profile 5 20x20
20 3.000
On request
* Mandatory information