Shaft
20 3.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Hardness HRc 54 ± 2
Roughness Ra = 0.3 μm, Rz = 2 μm
Hardening depth min. 0.6 mm
Roundness 5 μm, Parallelism 8 μm/1000 mm
Properties
Article number | 0.0.472.30 |
---|---|
Diameter | d = 14 mm |
Property | stainless |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Length | m = 1,21 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 3000 mm |
Material | St, X 46 Cr 13, hardened, polished |
Description
Variants
Sort by
Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Materiale: Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva) | |
Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva) | |
Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Materiale: Acciaio (inox) | |
Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio (inox) | |
Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Acciaio |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Customs tariff number
84831095
Shaft
20 3.000
On request
* Mandatory information