Standard-Fastening Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Spacer, POM, black
Washer ISO 7089 - 8 - 200 HV, bright zinc-plated
Button-Head Screw ISO 7380-M8x20, St, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.488.07 |
---|---|
Line | line 8 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 11 g |
Delivery unit | 1 set |
Torque | M = 25 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 5 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 5 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 12 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 6 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: d’un seul côté | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (POM) | Forme: compacte | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Série: 10 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M10 | Longueur du filetage: 25 | |
Série: 12 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: M12 | Longueur du filetage: 30 | |
Série: 8 | Matériau: Acier zingué | Forme: des deux côtés | Filetage: KH8 | Longueur du filetage: 55 | |
Série: 8 | Matériau: Acier (inoxydable) | Forme: des deux côtés | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 35 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Applications
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73181568