Technical Data
Properties
Article number | 0.0.492.99 |
---|---|
Line | line X |
Line | line 8 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = Yes |
Cross-sectional area | A = 11,89 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 25,98 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 18,3 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 75,12 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 3,21 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 2500 N |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 9,15 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 18,78 cm3 |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 1 Seite geschlossen | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 1 Seite geschlossen | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (90°) | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: alle geschlossen | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: alle geschlossen | Geschlossene Seite: lang/kurz | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
20 6.000
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.