item divider Motix
Profile 8 D40

Profile 8 D40


Show all 12 variants
On request

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.

Properties

Article number 0.0.493.43
Line line 8
Property natural
ESD ESD-safe = Yes
Cross-sectional area A = 5,58 cm2
Moment of Inertia, torsional It = 3,16 cm4
Moment of Inertia, x-axis Ix = 6,13 cm4
Moment of Inertia, y-axis Iy = 5,63 cm4
Weight, spec. Length m = 1,5 kg/m
Delivery unit 1 pce., length 6000 mm
Material Al, anodized
Permissible groove extraction force F = 2500 N
Resistance Moment, x-axis Wx = 3,07 cm3
Resistance Moment, y-axis Wy = 2,92 cm3

Description

Profiles 8 D40 have a round cross-section of diameter 40 mm. The 4 grooves of Profile 8 D40 are arranged 90° apart. The grooves can be used for holding panel elements and attachments (as with rectangular profile cross-sections) as well as for fasteners.
Profiles with a round cross-section are particularly suitable for constructing fixtures for holding materials ready for use, e.g. shelves and table structures, or for auxiliary fixtures such as signage and handrails.
The profile grooves can be used to connect accessories designed for securing to grooves of Profile 8. The profiles may be connected to each other, to rectangular profiles of Line 8, or to other components using Adapter 8 D40.
The covering over the closed groove can be removed easily for attaching accessories or for profile connections. Assembly is simplified since profiles with closed grooves and profiles with open grooves can be combined.
The correct angle for the profile can be set easily using an angle bracket with an anti-torsion feature (e.g. Angle Bracket V 8 40 Zn), which is mounted on the end face of Profile 8 D40.

Variants

Sort by

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  offen offen Funktionsintegration:  keine
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°) Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Nuten:  alle geschlossen alle geschlossen Funktionsintegration:  einfache Nutöffnung (NO)

Load Calculation

Deflection calculator

Force application
Orientation
20 6.000

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100