Technical Data
Properties
Article number | 0.0.494.38 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | stainless |
ESD | ESD-safe = Yes |
Thread | M4 |
Weight | m = 14 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Description
Variants
Sort by
Serie: 5 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: Individual | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 5 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: Individual | Rosca: M4 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 5 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: Individual | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 5 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 5 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 5 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: Doble | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 5 | Tipo de ranura: 5 mm | Modelo: Doble | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Individual | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Individual | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Doble | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Doble | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Doble | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 6 | Tipo de ranura: 6 mm | Modelo: Doble | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M4 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Doble | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Doble | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Doble | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Doble | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 10 | Tipo de ranura: 10 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 10 | Tipo de ranura: 10 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 10 | Tipo de ranura: 10 mm | Modelo: Individual | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 10 | Tipo de ranura: 10 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 10 | Tipo de ranura: 10 mm | Modelo: Individual | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 12 | Tipo de ranura: 12 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 12 | Tipo de ranura: 12 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 12 | Tipo de ranura: 12 mm | Modelo: Individual | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 12 | Tipo de ranura: 12 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 12 | Tipo de ranura: 12 mm | Modelo: Individual | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 12 | Tipo de ranura: 12 mm | Modelo: Individual | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M4 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M5 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M6 | Material: Acero inoxidable | |
Serie: 8 | Tipo de ranura: 8 mm | Modelo: Individual | Rosca: M8 | Material: Acero inoxidable |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161710
UNSPSC 7.0
31161710
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Customs tariff number
73181900