Levelling Knuckle Foot
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle 13 A/F, St, bright zinc-plated
Foot plate, PA, grey
Hexagon Nut DIN 934-M8, 13 A/F, St, bright zinc-plated
amax. = 70 mm
amin. = 25 mm (without nut)
Properties
Article number | 0.0.602.46 |
---|---|
Line | line X |
Property | grey similar to RAL 7042 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 45 g |
Force max | Fmax. = 1.500 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Angle | α = 15 ° |
Description
Variants
Sort by
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 20 mm | Rosca: M5 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 20 mm | Rosca: M5 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | Rosca: M6 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 30 mm | Rosca: M6 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 30 mm | Rosca: M6 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 47 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 60 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M10 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M12 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 | |
Serie: - | Material: Acero (cincado) | Color: Negro | Diámetro: - | Rosca: M12 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M8 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Gris | Diámetro: ø 40 mm | Rosca: M10 | |
Serie: x | Material: Acero (cincado) | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 80 mm | Rosca: M16 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
83024900
Levelling Knuckle Foot
On request