Standard-Fastening Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Standard connecting plate 8, St
Special Button-Head Screw similar to ISO 7380-M8x20, St
Properties
Article number | 0.0.610.11 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 21 g |
Delivery unit | 1 set |
Tightening torque, bright zinc-plated | Mbz-p = 25 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M5 | Lunghezza filettatura: 12 | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Serie: 6 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M6 | Lunghezza filettatura: 14 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: un lato | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 8 | Materiale: Plastica (POM) | Forma: compatto | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 20 | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M10 | Lunghezza filettatura: 25 | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M12 | Lunghezza filettatura: 30 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: KH8 | Lunghezza filettatura: 55 | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Forma: entrambi i lati | Filettatura: M8 | Lunghezza filettatura: 35 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73181568
Standard-Fastening Set
On request