T-Slot Nut St
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.610.72 |
---|---|
Line | line 6 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Thread | M6 |
Weight | m = 16 g |
Force perm. | Fper. = 3.500 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Torque | M = 14 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M3 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M3 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M12 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M12 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
31161708
Customs tariff number
73181900
T-Slot Nut St
On request