Technical Data
Scope of Delivery
Cylinder Lock, keys identical
Key, locking bar, nab
Notes on Use and Installation
Properties
Article number | 0.0.619.65 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | left-hand application |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 130 g |
Delivery unit | 1 set |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 8 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 6 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura cilindrica | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: X | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso destra | |
Serie: 5 | Tipo di cilindro di chiusura: Serratura a doppia barba | Maniglia: ✓ | Esecuzione: Con chiusura verso sinistra |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Customs tariff number
83014090