item divider Motix
Castor Rail inserts

Castor Rail inserts


Show all 16 variants
On request

Technical Data

Work Bench SystemComponents with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Slide Strip Wedge, PA-ESD, black
Housing, PA-GF, black
Button-Head Screw Z3.5x15, St, bright zinc-plated

Properties

Article number 0.0.620.84
Line Work Bench System
ESD ESD-safe = Yes
Weight m = 20 g
Delivery unit 1 pce.

Description

The Slide Strip Wedge moves your products to a new level. Castor Inserts, Slide Strip, Brush Inserts and Castor Ball Inserts take your production to new heights!
The wide range of inserts available for Castor Rail 8 40x40 make it a true all-rounder:
a: Castor Ball Inserts ESD
b: Castor Inserts D30/Castor Inserts D30 with Flanged Wheel, ESD-safety optional
c: Castor Rail 8 40x40, Brake
d: Roller Inserts 4xD11, ESD-safety optional
e: Brush Inserts ESD
f: Slide Strip Wedge Insert ESD
g: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – raised installation
h: Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD – low installation

Variants

Sort by

Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  nero nero Ruota:  Rullo D30-63 c. spalla a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  nero nero Ruota:  Rullo D30-22 a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  nero nero Ruota:  Rullo D30-22 a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  nero nero Ruota:  Rullo D30-63 c. spalla a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  rosso rosso Ruota:  Rullo D30-22 a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  giallo giallo Ruota:  Rullo D30-22 a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  verde verde Ruota:  Rullo D30-22 a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  rosso rosso Ruota:  Rullo D30-63 c. spalla a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  giallo giallo Ruota:  Rullo D30-63 c. spalla a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  verde verde Ruota:  Rullo D30-63 c. spalla a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  nero nero Ruota:  Ruota D11-23 a prova di ESD:  X
Tipo di trasporto:  Rulli Colore:  nero nero Ruota:  Ruota D11-23 a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  Sfere Colore:  - Ruota:  Sfera D24 a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  Scorrimento Colore:  nero nero Ruota:  Cuneo a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  Spazzole Colore:  nero nero Ruota:  Spazzola a prova di ESD: 
Tipo di trasporto:  Protezione antiritorno Colore:  nero nero Ruota:  Protezione antiritorno a prova di ESD: 

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Customs tariff number
39269097