Standard-Fastening Set
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Standard connecting plate 10, St
Special Button-Head Screw similar to ISO 7380-M10x25, St
Properties
Article number | 0.0.625.08 |
---|---|
Line | line 10 |
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 43,2 g |
Delivery unit | 1 set |
Tightening torque, bright zinc-plated | Mbz-p = 46 Nm |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M10 | Gewindelänge: 25 | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M12 | Gewindelänge: 30 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: KH8 | Gewindelänge: 55 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 35 |
Downloads
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
73181568
Standard-Fastening Set
On request