Base Plate
On request
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.625.15 |
---|---|
Line | line 10 |
Property | white aluminium, similar to RAL 9006 |
ESD | ESD-safe = No |
Thread | M12 |
Weight | m = 425 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | Die-cast zinc |
Description
Variants
Sort by
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 5 | Dimension extérieure: 40x20 | Filetage: M8 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M20 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Triangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Triangulaire | Couleur: noir | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: Arrondi | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: aluminium naturel | |
Série: 8 | Dimension extérieure: 160x60 | Filetage: M12 + M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M8 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Dimension extérieure: 200x100 | Filetage: M12 + M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: alu blanc | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M12 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: Carré | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M16 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir | |
Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M12 | Contour: Rectangulaire | Couleur: noir |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000
Base Plate
On request