item divider Motix
Table tops

Table tops


Show all 27 variants
On request

Technical Data

Work Bench SystemComponents with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number 0.0.633.27
Line Work Bench System
Property grey, similar to RAL 7035
ESD ESD-safe = Yes
Weight m = 17,3 kg
Delivery unit 1 pce.
Material Plastic-coated HPL

Description

- High pressure laminate (HPL), 30 mm thick
- High impact resistance
- Colour similar to RAL 7035
- All edges covered with edge strip (ABS)
- ESD volume-conductive
- Volume resistance 1x104 – 1x109 Ω

Note: The electrostatically dissipative side is labelled accordingly and is used as the working surface.

Due to production factors, typical variations of up to -3 mm in the thickness of panels are possible.
Hinweis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.80 Zuschnitt max. 2770x2040 mm

Assembly Instructions

The table top can be fitted directly over the table columns (d = 0) or in front of the columns (d = 160 mm). The latter option means that Cable Duct E can then be fitted between the columns. If the work bench is to be height adjustable, the table top must be fitted in front of the columns.

Variants

Sort by

Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Individuell Tischplattenlänge:  Individuell Länge:  300 ... 2770
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Individuell Tischplattenlänge:  Individuell Länge:  300 ... 2770
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Individuell Tischplattenlänge:  Individuell Länge:  300 ... 2770
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800

Downloads

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Customs tariff number
44101130