item divider Motix
Table tops

Table tops


Show all 27 variants
On request

Technical Data

Work Bench SystemAll substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number 0.0.633.32
Line Work Bench System
ESD ESD-safe = No
Weight m = 27,4 kg
Delivery unit 1 pce.
Material Beech Multi-Ply

Description

- Beech Multi-Ply, 40 mm thick
- Moisture-resistant adhesive
- Longitudinal grain, edges chamfered
- All-over UV lacquer

Assembly Instructions

The table top can be fitted directly over the table columns (d = 0) or in front of the columns (d = 160 mm). The latter option means that Cable Duct E can then be fitted between the columns. If the work bench is to be height adjustable, the table top must be fitted in front of the columns.

Variants

Sort by

Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800

Downloads

CAD Data

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Customs tariff number
44101130