Button-Head Screws
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Property class 10.9 (bright zinc-plated designs)
Properties
Article number | 0.0.634.68 |
---|---|
Property | bright zinc-plated |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight | m = 22,83 g |
Delivery unit | 1 pce. |
Material | St |
Variants
Sort by
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M3 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 6 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 8 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: alluminio brillante | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 10 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: alluminio brillante | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 55 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 75 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 22 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 20 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 30 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 35 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 40 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 45 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 50 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 60 | |
Norma: ISO 7380 | Filettatura: M12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 80 | |
Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: DIN 7504 | Filettatura: Acciaio 3,9 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 25 | |
Norma: DIN 7500C | Filettatura: M5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: WN 5463 | Filettatura: KH8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: Alluminio naturale | Lunghezza filettatura: 55 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: - | Lunghezza filettatura: 12 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 14 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 16 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 18 | |
Norma: ISO 4759-1 | Filettatura: M4 | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: nero | Lunghezza filettatura: 25 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Customs tariff number
73181568