item divider Motix
Caps – standard dimensions

Caps – standard dimensions


Show all 99 variants
On request

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number 0.0.638.35
Property grey similar to RAL 7042
ESD ESD-safe = No
Weight m = 1 g
Delivery unit 1 pce.
Material PA-GF

Description

Safe and practical! item Caps seal the end faces of a Line 5 profile to safely cover over cut edges.
Made of glass-fibre-reinforced plastic, the Caps are simply pushed into place and are now available not just in black but also in grey to match the colour of the anodized aluminium profiles.

Assembly Instructions

Variants

Sort by

Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  16 mm Dimension Y:  8,5 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  20 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  gris gris

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39235090