item divider Motix
Table Frame 2 F 1200

Table Frame 2 F 1200

0.0.639.33


Technical Data

Work Bench SystemAll substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number 0.0.639.33
Line Work Bench System
ESD ESD-safe = No
Weight m = 32 kg
Delivery unit 1 set

Description

Der item Arbeitstisch 2 F – die Basisvariante im wirtschaftlichen Arbeitstischprogramm. Der schlanke Tisch mit zwei Standfüßen bietet viel Beinfreiheit für den Benutzer. Die Arbeitshöhe ist stufenlos manuell einstellbar. Der Arbeitstisch 2 F besitzt zwei Tischsäulen im hinteren Bereich, die eine Belastbakeit von 150 kg ermöglichen. Wählen Sie Ihren Arbeitstisch 2 F aus unserem Standard-Lieferprogramm oder individuell nach Ihrem Wunschmaß gefertigt – auch in ESD-sicherer Ausführung.
Mit den Zusatzelementen zur Medienversorgung, Beleuchtung, Material- und Informationsbereitstellung wird der Arbeitstisch 2 F zu einem modularen, ergonomischen Arbeitsplatzsystem, der sich direkt in Fertigungslinien integrieren lässt.
A new Cable Duct that has been specially developed for work bench 2 F is available as an optional accessory. It is fitted between the table columns.

Downloads

CAD Data

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
Customs tariff number
76109090